TPS5430EVM-342
TPS5430EVM-342 2.25A 反相降压/升压稳压器评估模块
TPS5430EVM-342
概述
TPS5430EVM-342 评估模块具有采用 2.25A 反向降压/升压设计的 TPS5430 转换器 IC。TPS5430 dc/dc 转换器设计用于以 5.5V 至 36V 的输入电压提供 3.0A 的输出电流。用户指南的表 1 提供了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此 EVM 旨在使用反向降压/升压应用中的 TPS5430 稳压器进行演示,并不会影响整个设计范围内可与此部件配合使用的输入和输出电压。开关频率被内部设置为 500kHz 的额定频率。TPS5430 封装内部采用了高端 MOSFET 以及闸极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能帮助 TPS5430 实现高效率,并在高输出电流的情况下保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 内部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS5430 还提供启用输入。输入电压的最大绝对值为 24V。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS5430EVM-342 2.25-A, Inverting Buck-Boost Regulator Evaluation Module | 2008-6-13 | |||
| 证书 | TPS5430EVM-342 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |