TPS54308EVM-876

TPS54308 4.5V 至 28V 输入、3A 输出同步降压转换器评估模块

TPS54308EVM-876

立即订购

概述

TPS54308 直流/直流转换器旨在根据 8V 至 28V 的输入电压源提供高达 3A 的输出电流。为了避免音频开关频率下降并在轻负载情况下引发可听问题,TPS54308 采用强制 PWRM 模式工作。

TPS54308EVM-876 评估模块 (EVM) 旨在演示使用 TPS54308 稳压器进行设计时,可实现减小印刷电路板面积。开关频率在内部设置为 340 kHz 的标称值。TPS54308 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54308 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。补偿元件被集成到集成电路 (IC) 中,而外部分压器能够实现可调节的输出电压。此外,TPS54308 还提供可调节欠压锁定输入。TPS54308EVM-876 输入电压的绝对最大值是 30V。

特性
  • 2 个 88mΩ/40mΩ MOSFET,用于 3A 持续输出电流
  • 0.6V 内部电压基准
  • 强制 CCM 工作模式
  • 单调启动至预偏置输出
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54308 4.5V 至 28V 输入、3A 输出、同步 350kHz FCCM 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54308EVM-876 — TPS54308 4.5V 至 28V 输入、3A 输出同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54308EVM-876 TPS54308 4.5V 至 28V 输入、3A 输出同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54308EVM-876 3-A Regulator Evaluation Module 2017-5-30
证书 TPS54308EVM-876 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持