TPS542A50EVM-059
具有 I2C 接口的 4V 至 18V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器评估模块
TPS542A50EVM-059
概述
TPS542A50EVM-059 评估模块 (EVM) 可供用户评估 TPS542A50。TPS542A50 是一款具有集成 MOSFET 的固定频率、非补偿、外部同步降压转换器。可在高达 15A 的电流下提供 1V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。
特性
- 差分遥感
- I2C 通信
- 无外部补偿网络设计
- 可选开关频率范围:400kHz 至 2.2MHz
- 与外部时钟同步
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS542A50 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-10-11 | ||
| 证书 | TPS542A50EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-9-2 |