TPS54240EVM-VSON
降压转换器评估模块
TPS54240EVM-VSON
概述
TPS54240EVM-VSON 是一个降压转换器评估模块 (EVM)。 TPS54240 是一款具有 Eco-mode 控制的降压转换器,可在轻负载下提供高效率。它具有宽开关频率范围,可实现对效率和外部元件尺寸的优化。
特性
- 3.5V 至 42V 输入电压
- 在 2.5A 电流下输出电压为 3.3V
- Eco-mode™ 控制模式可在轻负载下提供高效率
- 1200kHz 工作频率
- 电流模式控制
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS54240EVM-VSON Regulator Evaluation Module | PDF | HTML | 2018-2-26 | ||
证书 | TPS54240EVM-VSON EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-12-11 |