TPS54240EVM-605

2.5A SWIFT™ 转换器评估模块

TPS54240EVM-605

立即订购

概述

TPS54240 dc/dc 转换器设计用于以 3.5V 至 40V 的输入电压提供 2.5A 的输出电流。用户指南的表 1 中列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示使用 TPS54240 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。开关频率被内部设置为 500kHz 的额定频率。TPS54240 封装内部采用了高侧 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54240 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54240 还提供可调节慢启动和欠电压锁定输入。TPS54240EVM-605 输入电压的最大绝对值是 40V。

DC/DC converters
TPS54240 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54240-Q1 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V、2.5A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54240EVM-605 — 2.5A SWIFT™ 转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54240EVM-605 2.5A SWIFT™ 转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54240EVM-605 2.5-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 2010-3-9
证书 TPS54240EVM-605 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持