TPS54233EVM-373
用于 TPS54233 降压转换器(具有 Eco-mode)的评估模块
TPS54233EVM-373
概述
TPS54331 dc/dc 转换器设计用于以 3.5V 至 28V 的输入电压提供 2A 的输出电流。用户指南的表 1 中列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示在使用 TPS54233 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。开关频率被内部设置为 300kHz 的额定频率。TPS54233 封装内部采用了高端 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54233 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54233 还提供可调节慢启动和欠电压锁定输入。TPS54233EVM-373 输入电压的最大绝对值是 30V。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | TPS54233 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-10-26 | |||
| 证书 | TPS54233EVM-373 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |