TPS54218EVM-511
TPS54218 6V 输入、1.8V 输出、2A SWIFT™ 转换器评估模块
TPS54218EVM-511
概述
TPS54218EVM-511 评估模块旨在演示使用 TPS54218 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。TPS54218EVM-511 设计用于以 3V 至 6V 的输入电压(起始输入电压 = 3.1V)提供 2A 的输出电流。开关频率被外部设置为 1000kHz 的额定频率。TPS54218 封装内部采用了高端和低端 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54218 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54218 还提供可调节慢启动和欠电压锁定输入。TPS54218EVM-511 输入电压的最大绝对值是 7V。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | TPS54218 2.95-V to 6-V Input, 2-A Output, 2-MHz, Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 2020-5-4 | |||
证书 | TPS54218EVM-511 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | TPS54218EVM-511 2-A, SWIFT Regulator Evaluation Module | 2009-9-23 |