TPS54202HEVM-716

TPS54202H 2A 输出、同步降压转换器评估模块

TPS54202HEVM-716

立即订购

概述

TPS54202HEVM-716 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54202H 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 4.2V 至 28V 的输入电压转换为 5V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。TPS54202H 通过集成 MOSFET、内部补偿、实施电流模式控制来减少外部组件数量,从而实现小型设计。该器件凭借集成的 148mΩ/78mΩ MOSFET、低静态电源电流以及轻载条件下的脉冲跳跃实现出色效率。使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 2μA。

特性
  • 4.2V 至 28V 输入电压范围
  • 40μA 超低静态电源电流 (IQ)
  • 94.06% 的效率(VIN = 12V、IO = 1A)
  • 0.6V 内部电压基准
  • 2μA 关断静态电流
  • 在具有脉冲跳跃 Eco 模式的轻负载下实现高效率
  • 单调启动进入预偏置输出
  • 同步 148mΩ 和 78mΩ MOSFET,持续输出电流为 2A
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54202H 4.5V 至 28V 输入、2A 输出、同步降压电压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54202HEVM-716 — TPS54202H 2A 输出同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54202HEVM-716 TPS54202H 2A 输出同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS54202H Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-10-29
证书 TPS54202HEVM-716 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持