TPS54201EVM-818

TPS54201 4.5V 至 28V 输入电压同步降压 LED 驱动器评估模块

TPS54201EVM-818

立即订购

概述

TPS54201EVM-818 评估模块 (EVM) 能帮助设计人员评估适用于大电流 LED 驱动器应用的 TPS54201 同步降压开关稳压器的运行和性能。TPS54201 是 1.5A 同步降压 LED 驱动器,具有宽输入电压范围(4.5V 至 28V)、由 PWM 输入实施的深度模拟模式调光(1% 至 100%)功能,以及 PWM 模式调光功能。为安全起见,采取了多种保护措施,包括 LED 开路/短路保护,感应电阻器开路/短路保护和器件热保护。为保护 LED 免受过流损坏,当检测到过流时,驱动器将进入间断保护模式。

特性
  • 两个 150mΩ/70mΩ MOSFET,适用于 1.5A 连续输出电流
  • 模拟/PWM 调光模式下,200-mV/100-mV 内部电压基准
  • 通过低至 1% 的 PWM 输入实现精密模拟调光
  • LED 开路/短路保护
  • 感应电阻器开路/短路保护
照明 LED 驱动器
TPS54201 4.5V 至 28V 输入电压、同步降压型 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54201EVM-818 — TPS54201 4.5V 至 28V 输入电压同步降压 LED 驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS54201EVM-818 TPS54201 4.5V 至 28V 输入电压同步降压 LED 驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54201EVM-818 28-V 1.5-A Buck LED Driver Evaluation Module User's Guide 2017-2-27
证书 TPS54201EVM-818 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Power and Dimming LED with TPS54200 and TPS54201 2017-4-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持