TPS541620EVM
单路 6A/双路 12A 输出降压转换器评估模块
TPS541620EVM
概述
TPS541620DEVM-050 (6A) 和 TPS541620SEVM-050 (12A) 评估模块 (EVM) 适用于 TPS541620。TPS541620 是一款具有内部补偿功能的双通道降压转换器。 TPS541620 采用 3mm x 5mm 封装,具有两路输出(既可配置为两个单轨输出,也可合并产生一个电流更高的输出轨)。
特性
- 4.5V 至 15V 输入电压,标称值为 12V
- ACM 固定频率控制
- 500kHz 至 2000kHz 开关频率(默认设置为 1000kHz)
- TPS541620DEVM-050:双路输出:6A 时为1V 以及 6A 时为 3.3V
- TPS541620SEVM-050:2 相交错:1 V (12 A)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS541620DEVM-050 — 单路 6A/双路 12A 输出降压转换器评估模块
TPS541620DEVM-050 — 单路 6A/双路 12A 输出降压转换器评估模块
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS541620DEVM-050 User's Guide | PDF | HTML | 2020-11-20 | ||
* | EVM 用户指南 | TPS541620 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-5-7 | ||
证书 | TPS541620SEVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-7-23 | ||||
证书 | TPS541620DEVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-7-23 |