TPS54140EVM-429
TPS54140 42V 输入、3.3V 输出、1.5A 评估模块
TPS54140EVM-429
概述
TPS54140EVM-429 评估模块旨在演示使用 TPS54140 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。TPS54140 dc/dc 转换器设计用于以 3.5V 至 42V 的输入电压提供 1.5A 的输出电流。表 1 列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。开关频率被外部设置为 500kHz 的额定频率。TPS54140 封装内部采用了高端 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54140 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54140 还提供可调节慢启动和欠电压锁定输入。TPS54140EVM-429 输入电压的最大绝对值是 42V。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS54140EVM-429 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | TPS54140EVM-429 1.5 A, SWIFT Regulator Evaluation Module | 2008-3-19 |