TPS54116-Q1EVM-830
TPS54116-Q1 汽车类 DDR 电源解决方案评估模块
TPS54116-Q1EVM-830
概述
此评估模块旨在演示使用 TPS54116-Q1 稳压器进行设计时,可减小印刷电路板面积。外部分压器能实现可调节的输出电压。TPS54116-Q1 直流/直流转换器是一款同步降压转换器,旨在为 DDR 存储器终端提供高达 4A 的输出和集成的 1A 拉电流/灌电流 LDO。
特性
- DDR VDDQ 和 VTT 输出
- 包括 VTT 拉/灌动态负载
- VTTREF 输出
- VDDQ 高达 4A
- VTT 输出高达 ±1A
多通道 IC (PMIC)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS54116EVM-830 4-A, 1-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module | 2016-8-11 | |||
证书 | TPS54116-Q1EVM-830 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
技术文章 | Four design tips to obtain 2MHz switching frequency | PDF | HTML | 2016-10-3 |