TPS54062EVM-695
用于 TPS54062 同步降压转换器的评估模块
TPS54062EVM-695
概述
TPS54062EVM-695 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS54062 同步降压 SWIFT 转换器。TPS54062EVM-695 在 8V 至 60V(额定电压为 24V)的输入电压范围内工作,在 50mA 时提供 3.3V 的输出电压。
特性
- 4.7V 至 60V 输入电源电压
- 集成高端 N 通道 MOSFET
- 集成低端 N 通道 MOSFET
- 固定频率峰值电流模式控制
- 1.4uA 停机电流
- 90uA 无负载静态工作电流
- 启用滞后(用于可调节输入电压 UVLO)
- 100KHz 至 1.5MHz 可调节开关频率(使用 RT)
- 与外部时钟同步
- 低压降,最大值为 98% 占空比
- 内部参考电压为 0.8V
- 2% 参考(过温条件下)
- 逐周期电流限制、热和频率折返保护
- 内部慢启动
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS54062EVM-695, 0.05-A, SWIFT(TM) Regulator Evaluation Module (Rev. A) | 2012-2-15 | |||
| 证书 | TPS54062EVM-695 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |