TPS536C7EVM-051
具有 PMBus 接口 EVM 的双通道(12+0、11+1 或 10+2 相)、D-CAP+ 降压、直流/直流模拟
TPS536C7EVM-051
概述
TPS536C7EVM 是供用户评估 TPS536C7 控制器的评估模块 (EVM)。
该控制器采用双通道(12 + 0、11 + 1 或 10 + 2)相位配置,可通过 PMBus 接口进行 D-CAP+™ 同步降压无驱动器控制。该器件在 4.5V 至 17V 的电压范围内工作,可通过 PMBus 接口对控制器进行编程和监控。
此 EVM 使用 CSD95410 同步降压 NexFET™ 90A 智能功率级器件作为功率级。
特性
- 可提供 12+0、11+1 或 10+2 等多种相位配置
- 经过测试,支持高功率 (400A) ASIC
- 支持动态负载
- 热平衡
- 灵活的相位管理
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS536C7EVM-051, Dual Multiphase DC-DC Step-Down Analog Controller wit | 2019-4-29 | |||
证书 | TPS536C7EVM-051 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-11-1 |