TPS53667EVM-769

具有 PMBus 接口的六相 DCAP+TM TPS53667 降压控制器评估模块

TPS53667EVM-769

立即订购

概述

借助 TPS53667EVM-769 评估模块,用户可在低电压、高电流、降压负载点 (POL) 应用中,通过随附 PMBus 接口的配置、控制和监控功能,评估 TPS53667 控制器(采用 CSD95490 智能功率级)的工作特性。

该 EVM 配置为由标称 12V 电源供电的六相 1V、180A 输出转换器,使用引脚搭接配置来说明其如何用于高电流 ASIC 或 FPGA 电源。如果较低电流应用需要更少的相位,则可以通过 PMBus 接口和 Fusion Digital Power™ Designer 软件来更改控制器的配置,从而减少活动相位的数量。

特性
  • VIN:8V 至 14V
  • VOUT:1.0V/180A
  • 引脚搭接和 PMBus (NVM) 配置支持
  • 单相至六相运行
  • 优化了轻负载或重负载下的效率

  • USB 转 GPIO USB 接口适配器(用于配置/监测)
  • Fusion Digital Power Designer 软件(用于配置/监测)

DC/DC controllers
TPS53667 6 相 D-CAP 无驱动器的降压控制器,配备适用于 ASIC 的 NVM 和 PMBus 接口
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS53667EVM-769 — 具有 PMBus 接口的 TPS53667 六相 DCAP+TM 降压控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS53667EVM-769 具有 PMBus 接口的 TPS53667 六相 DCAP+TM 降压控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS53667EVM-769 2016-8-2
证书 TPS53667EVM-769 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持