TPS53647EVM-710
TPS53647 具有 PMBus 接口的 4 相、D-CAP+TM 降压控制器 EVM,用于 ASIC 电源或高
TPS53647EVM-710
概述
TPS53647EVM-710 是供用户评估 TPS53647 控制器的评估模块。TPS53647 是一款具有 PMBus 接口的四相 D-CAP+™ 降压控制器,用于为高电流 ASIC 和 FPGA 供电。此 EVM 的默认配置为四相,旨在展示典型的 1V、120A 输出应用,但也可配置为三相、两相或单相。
特性
- VIN:8V 至 14V
- VOUT:1.0V/120A
- 支持 PMBus 编程
- 单相至四相运行
- 具有引脚搭接功能的 256-BOOT 电压选择
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the PWR710 EVM:4-Phase D-CAP+ Step-Down DC-DC Analog with PMBus Interface (Rev. A) | 2015-6-23 | |||
| 证书 | TPS53647EVM-710 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |