TPS53515EVM-587
TPS53515EVM-587 1.5V 至 22V 输入同步降压转换器评估模块
TPS53515EVM-587
概述
TPS53515EVM-587 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS53515 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 18V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 12A,采用 4.5mm x 3.5mm QFN 封装。此电路板中包含的跳线可轻松评估启用和模式选择功能,具有可方便地探测关键波形的测试点。
特性
- D-CAP3™ 控制模式可实现快速瞬态响应,并减少外部组件数量
- 0.5%、600mV 的基准电压可实现更高的输出电压调节精度
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS53515 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2021-11-10 | ||
| 证书 | TPS53515EVM-587 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |