TPS53316EVM-075
TPS53316 高效率 5-A 降压稳压器(具有集成开关)评估模块
TPS53316EVM-075
概述
TPS53316EVM-075 评估板 (EVM) 是一款支持 TPS53316 的降压稳压器。 TPS53316 是一款支持电压模式控制的全面集成型降压稳压器。TPS53316EVM-075 可在高达 5 A 的负载电流下使用 3.3 V 或 5 V 电压轨生成稳定的 1.5 V 输出电压。TPS53316EVM-075 旨在为典型低电压应用演示 TPS53316,并提供评估 TPS53316 性能的大量测试点。
特性
- Continuous 5-A Output Current Capability
- Supports all MLCC Output Capacitors
- Voltage Mode Control
- Selectable Light-Load Operation Modes (Forced Continuous Conduction Mode (FCCM),Diode-Emulation (DE) Mode and High-Efficiency (HEF) Mode)
- Selectable Switching Frequency Settings (750 kHz, 1.1 MHz, and 2.0 MHz)
- Selectable Overcurrent Threshold
- Soft-Stop Output Discharge During Disable
- Over Current, Over Voltage, Under voltage and Over Temperature Protections
- Power Good Indication .
- Pre-Bias Output Voltage Start Up
- Convenient Test Points for Probing Critical Waveforms
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the TPS53316EVM-075 | 2011-9-28 | |||
| 证书 | TPS53316EVM-075 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |