TPS53311EVM-561

用于 TPS53311 同步降压 DCDC 转换器的评估模块

TPS53311EVM-561

立即订购

概述

TPS53311EVM-561 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS53311 同步降压 DC/DC 转换器。

特性
  • TI 专利集成 MOSFET 和封装技术
  • 持续的 3A 输出电流
  • 支持所有的 MLCC 输出电容器
  • 支持用于轻载控制的跳跃模式
  • 在轻载和重载时优化效率
  • 电压模式控制
  • 支持主从交错操作
  • 同步最高可达标称频率的 ±20%
  • 转换电压范围在 2.9V 和 6.0V 之间
  • 禁用期间软停止输出放电
  • 可调节输出电压范围在 0.6V 和 0.84V 乘以输入电压之间
  • 过流、过压和过温保护
  • 小型 3×3、16 引脚 QFN 封装
  • 漏极开路电源良好指示
  • 内部自举开关
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS53311 具有 Eco-Mode 和流畅 PWM 的 2.9V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS53311EVM-561 — 用于 TPS53311 同步降压 DCDC 转换器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS53311EVM-561 用于 TPS53311 同步降压 DCDC 转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS53311EVM-561 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 Using the TPS53311EVM-561, a 3-A Eco-mode(TM) Integrated Switcher w/Mastr-Slave (Rev. A) 2010-11-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持