TPS51916EVM-746

用于 TPS51916 DDR2、DDR3 和 DDR3L 存储器功率解决方案同步降压控制器的评估模块

TPS51916EVM-746

立即订购

概述

The TPS51916EVM-746 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS51916 low-dropout (LDO) regulator. The TPS51916 provides a complete power supply for DDR2, DDR3, DDR3L and DDR4 memory system in the lowest total cost and minimum space. The TPS51916 integrates a synchronous buck controller (VDDQ) with a 2-A sink/source tracking LDO (VTT) and buffered, low-noise reference (VTTREF). The TPS51916EVM-746 also provides a number of test points to evaluate the performance of the TPS51916.

特性
  • D-CAP2™-mode operation with all-ceramic VDDQ output capacitor
  • 20-Adc steady-state VDDQ output current
  • Supports VDDQ prebias start-up
  • SW1 and SW2 provides S3, S5 power control
  • Optional external VLDOIN voltage for efficiency and flexible operation
  • Convenient test points for probing critical waveforms
多通道 IC (PMIC)
TPS51916 DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS51916EVM-746 — 用于 TPS51916 DDR2、DDR3 和 DDR3L 存储器功率解决方案同步降压控制器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS51916EVM-746 用于 TPS51916 DDR2、DDR3 和 DDR3L 存储器功率解决方案同步降压控制器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS51916EVM-746 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS51916EVM-746 User's Guide 2011-8-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持