TPS51397AEVM

10A 同步降压稳压器评估模块

TPS51397AEVM

立即订购

概述

TPS51397AEVM 评估模块 (EVM) 可用于评估 TPS51397A 器件。TPS51397A 同步降压转换器可提供高达 10A 的输出电流。额定输入电压为 4.5V 至 24V。TPS51397A 采用专有 D-CAP3™ 控制模式。该器件无需外部补偿即可实现快速瞬态响应,而且支持低 ESR 输出电容器。可使用 MODE 引脚来设置 Eco-mode 或 OOA 模式,以实现轻负载运行以及 500kHz 或 800kHz 的开关频率。

特性
  • 4.5V 至 24V 输入电压范围
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 输出电流高达 10A
  • 提供 Eco-mode 和 OOA 模式
  • 快速瞬态响应
  • 20 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™ VQFN 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS51397A 4.5V 至 24V 输入、10A 同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS51397AEVM — 10A 同步降压稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS51397AEVM 10A 同步降压稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS51397A 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-11-4
证书 TPS51397AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-3-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持