TPS51206EVM-745

具有 VTTREF 缓冲基准的 2A 峰值灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

TPS51206EVM-745

立即订购

概述

TPS51206EVM-745 评估模块(EVM)采用了 TPS51206 器件。TPS51206 是一款具有 VTTREF 缓冲参考输出的灌电流/拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器。该器件专门针对低输入电压、低成本、低外部元件数的空间受限型系统而设计。TPS51206EVM-745 旨在为 DDR 存储器提供适当的终止电压和 10mA 缓冲基准电压,该存储器涵盖 DDR2 (0.9VTT)、DDR3 (0.75VTT)、DDR3L (0.675VTT) 和 DDR4 (0.6VTT) 规格,并具有超少的外部元件。

特性
  • VDD 电压:支持 5V 和 3.3V 电压轨
  • VLDOIN、VDDQ 电压范围:1.2V 至 1.8V
  • 内置板载瞬态负载(具有灌入和拉出能力)用于仿真瞬态灌入/拉出行为,有助于评估动态性能。为了方便使用,负载阶跃和瞬态时序都可以通过板载电阻器进行修改。
  • 开关 S1、S2 可实现 S3 和 S5 使能功能
  • 用于探测 VTT、VTTREF、CLK_IN 和环路响应测试的便捷测试点
  • 四层印刷电路板 (PCB),所有元件都位于底部
多通道 IC (PMIC)
TPS51206 具有用于 DDR2/3/3L/4 的 VTTREF 缓冲基准的 2A 峰值灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS51206EVM-745 — 具有 VTTREF 缓冲参考电压的 2A 峰值吸入/输出 DDR 终止稳压器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS51206EVM-745 具有 VTTREF 缓冲参考电压的 2A 峰值吸入/输出 DDR 终止稳压器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
数据表 适用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 且具有 VTTREF 缓冲基准的 TPS51206 2A 峰值灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2019-1-23
证书 TPS51206EVM-745 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS51206EVM-745 User's Guide 2011-8-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持