TPS51116EVM-001

TPS51116 存储器电源解决方案,同步降压控制器评估模块

TPS51116EVM-001

立即订购

概述

The TPS51116EVM evaluation module (EVM) is a dual-output converter for DDR and DDRII memory modules. It uses a 10 A synchronous buck converter to provide the core voltage (VDDQ) for DDR memory modules. The EVM is designed to use a 4.5 V to 28 V supply voltage and a 4.75 V to 5.25 V controller bias supply. This allows the EVM to start up from a single 5 V supply or operate from a wide range of supply voltages with low power 5 V bias supply. The TPS51116EVM provides several jumpers and switches to allow the user to evaluate all of the TPS51116's configurations including lossless RDS(on) or resistive current sensing, current mode or D-CAP™ semi-hysteretic operation, DDR or DDRII voltage standards and the S3 and S5 sleep states.

特性
  • Up to 85% efficiency on the VDDQ switching regulator output
  • Dual switching regulator / LDO output for both DDR core and termination voltages
  • ± 3 A sink/source termination voltage LDO regulator
  • 10 mA termination reference voltage for DDR input reference
  • User selectable DDR and DDRII or externally referenced supply voltages
  • User selectable switching regulator or external supply source for LDO termination regulator
  • Switches available for testing S3 and S5 sleep states
DDR 存储器电源 IC
TPS51020 双路、DDR 可选、同步降压控制器

 

MOSFET
CSD17307Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、12.1mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET CSD17505Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.5mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

多通道 IC (PMIC)
TPS51100 3A 拉电流/灌电流 DDR 终端器稳压器 TPS51116 全套 DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3 和 DDR4 电源解决方案同步降压控制器、3A LDO TPS51116-EP 增强型产品 DDR1、DDR2、DDR3 转换开关和 LDO
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS51116EVM-001 — TPS51116 存储器电源解决方案,同步降压控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS51116EVM-001 TPS51116 存储器电源解决方案,同步降压控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS51116EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 Using the TPS51116 (Rev. A) 2008-11-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持