TPS50601ASPEVM-D
TPS50601A-SP 双相运行评估模块
TPS50601ASPEVM-D
概述
TPS50601A-SP 是一款耐辐射的 7V、6A 同步降压转换器,具有高效率并集成高侧和低侧 MOSFET,实现了针对小型设计的优化。 该器件采用极小的热增强型 20 引脚陶瓷双列直插式扁平封装,具有出色的电气和辐射性能。
此双通道版本的电路板支持对采用主从配置的器件进行评估,总输出电流可达 12A。
特性
- 采用热增强型封装的耐辐射同步降压转换器
- 具有逐周期电流限制的电流模式控制
- 可配置的开关频率范围:100kHz 至 1MHz
- 精度为 ±1.5% 的内部电压基准
- 可通过外部电容器进行可调软启动
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS50601A-SP dual regulator evaluation module (EVM) | 2019-2-15 | ||||
证书 | TPS50601ASPEVM-D EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |