TPS4HC120EVM
TPS4HC120-Q1 评估模块
TPS4HC120EVM
概述
TPS4HC120EVM 是一个硬件评估模块 (EVM),用于评估 TPS4HC120 高侧开关的功能和性能。该评估模块配备齐全,用于测试 TPS4HC120,可简化器件与各种电源系统应用的集成。TPS4HC120EVM 可用作具有随附电压电源和输出负载的独立电路板。该评估模块支持过流、接地短路、开路负载和电池短路检测等功能。
高侧开关
开始使用
- 工作电压:3V 至 28V
- 环境工作温度:-40°C 至 125°C
- 高精度电流检测
- 可调节电流限制(利用外部电阻器)
- 过流、接地短路、开路负载和电池短路检测
- 板载 LDO,允许进行控制信号处理
- 输出跳线,支持电感放电配置
- 根据 AECQ100-12 进行了测试
- 通过 ISO7637-2 和 ISO16750-2 认证
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS4HC120-Q1 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-11-18 |
证书 | TPS4HC120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-8-15 |