TPS482H85EVM
适用于 48V 高侧开关 TPS482H85-Q1 的 TPS482H85EVM 评估模块
TPS482H85EVM
概述
TPS482H85EVM 是一款硬件评估模块 (EVM),旨在帮助硬件工程师评估 TPS482H85-Q1 汽车高侧开关的完整性能和功能。此 EVM 提供无缝连接方案:可将电源连接到 TPS482H85-Q1 的输入端,将负载连接到输出通道,还可使用芯片自身的控制引脚打开或关闭该器件。该器件集成了多种保护功能,如热关断、输出钳位和电流限制。
特性
- 使用标准工作台设备独立操作
- 宽工作电压范围:6V 至 58V
- SNS 电阻器的电位器便于轻松配置外部电阻值
- 热关断和摆幅检测
- 可通过可调电流限制提高系统级可靠性
高侧开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS482H85-Q1 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-10-22 |
| 证书 | TPS482H85EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-2-24 |