TPS48111Q1EVM

适用于智能高侧驱动器的 TPS48111-Q1 评估模块

TPS48111Q1EVM

立即订购

概述

TPS48111-Q1 评估模块可对 TPS48111-Q1 驱动器进行参考电路评估。TPS48111-Q1 是一款 3.5V 至 80V 的智能高侧控制器,具有预充电驱动器、配有可调断路器计时器的两级可调过流保护、快速短路保护、准确的模拟电流监测器输出和远程过热保护功能。

特性
  • 工作电压范围为 3.5V 至 80V
  • 5A 至 50A 可调过流保护(使用板载跳线)
  • 可编程断路器计时器
  • 模拟电流监控输出
  • 过流和过热故障的 LED 状态指示
高侧开关控制器
TPS4811-Q1 具有保护和诊断功能的汽车级 3.5V 至 100V 高侧驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS48111Q1EVM — TPS48111-Q1 智能高侧驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS48111Q1EVM TPS48111-Q1 智能高侧驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS48111Q1EVM:TPS48111-Q1 智能高侧驱动器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-12-21
证书 TPS48111Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-10-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持