TPS43330EVM

TPS43330EVM 评估模块

TPS43330EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS43330EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 TPS43330 低 Iq、单升压、双路同步降压控制器的操作和性能。

特性
  • 两个同步降压控制器
  • 一个预升压控制器
  • 输入电压范围高达 40V(瞬态电压高达 60V,操作电压低至 2V(启动升压时)
  • 低功耗模式 Iq:30uA(启动单个降压),35uA(启动 2 个降压)
  • 低关断电流 Ish < 4uA
  • 可选升压输出:7V/10V/11V
  • 可编程频率和外部同步范围:150kHz 至 600kHz
  • 独立的使能输入(ENA,ENB,ENC)
  • 可选强制连续模式或自动省电模式(轻载时)
  • 降压通道之间的反相开关
  • 峰值栅极驱动电流 1.5 A
  • 热增强型封装 - 具有 PowerPad 的 38 引脚 HTSSOP (DAP)
  • 适用于汽车电子

应用

  • 汽车电子启动/停止、信息娱乐、导航仪表仪表板系统
  • 工业/汽车电子多轨 DC 配电系统电子控制
多通道 IC (PMIC)
TPS43330A-Q1 汽车级 2V 至 40V 低 Iq 单路升压和双路同步降压控制器 TPS43333-Q1 汽车级 2V 至 40V 低 Iq 单路升压和双路同步降压控制器 TPS43337-Q1 汽车级 2V 至 40V 低 Iq 单路升压和双路固定输出电压同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS43330EVM — TPS43330EVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS43330EVM TPS43330EVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS43330EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS4333xEVM 2011-4-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持