TPS43000EVM-001

带 TPS43000 PWM 的 1 MHz、3.3V 高效同步降压转换器

TPS43000EVM-001

立即订购

概述

The TPS43000EVM-001 is designed to help evaluate the TPS43000 full-featured controller. The TPS43000 is designed to drive a pair of external MOSFET's (N or P) and can be used with a wide range of output voltages and power levels. It can be widely used in networking equipment, servers, PDA's, cellular phones, and telecommunication applications. The datasheet describes the functionalities of the controller in more detail.

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS43000 多拓扑(降压,升压,SEPIC)高频直流/直流控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS43000EVM-001 — 带 TPS43000 PWM 的 1 MHz、3.3V 高效同步降压转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS43000EVM-001 带 TPS43000 PWM 的 1 MHz、3.3V 高效同步降压转换器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS43000EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 1-MHz, 3.3-V High Efficiency Synchronous Buck Converter 2002-6-14
数据表 Multimode High-Frequency PWM Controller 数据表 2001-5-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持