TPS40428EVM-594
TPS40428 EVM 双路输出,具有 PMBus 接口
TPS40428EVM-594
概述
TPS40428EVM 是供用户评估 TPS40428 的评估模块 (EVM)。TPS40428 是 PMBus 同步降压无驱动器控制器。它可配置为双输出或两相操作。 TPS40428EVM 旨在演示 TPS40428 在典型的双输出应用中的工作原理,同时提供许多测试点来评估 TPS40428 的性能。
特性
- 输入电压:7-14Vdc。
- Vout1:1.2Vdc / 20A;Vout2:1.8Vdc / 20A。
- 支持 PMBus 编程。
- 便捷的测试点,用于探测关键波形
DC/DC controllers
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the PWR594 EVM Dual Output DC/DC Analog with PMBus Interface | 2014-7-30 | |||
| 证书 | TPS40428EVM-594 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |