TPS40170EVM-597
具有 NexFET™ 的评估模块 TPS40170 同步 PWM 降压控制器
TPS40170EVM-597
概述
TPS40170EVM-597 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估具有 CSD18537NQ5A 和 CSD18563Q5A 两个 NexFET 器件的 TPS40170 同步降压控制器。TPS40170EVM-597 在 10V 至 36V(额定电压为 24V)的输入电压范围内工作,在 10A 以下时提供 5V 的输出电压。
特性
- 设计使用低栅极 (Qg) NexFET 器件以便最大限度减少功率损耗
- 4.5 V 至 36 V 的宽输入电压范围
- 集成了高侧和低侧 N 通道 FET 驱动器
- 具有电压前馈的电压模式控制
- 低侧场效应晶体管 (FET) 感测过流保护和高侧 FET 感测短路保护
MOSFET
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS40170 with NexFETs 24-V Input, 5 V at 10-A Output Synchronous Buck EVM | 2014-2-7 | |||
| 证书 | TPS40170EVM-597 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 技术文章 | GaN to the rescue! Part 2: Measurements | PDF | HTML | 2016-1-7 | |||
| 技术文章 | GaN to the rescue! Part 1: Body-diode reverse recovery | PDF | HTML | 2015-10-28 |