TPS40170EVM-578
用于 TPS40170 同步 PWM 降压控制器的评估模块
TPS40170EVM-578
概述
TPS40170EVM-578 评估模块是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS40170 宽输入同步 PWM 降压控制器。TPS40170EVM-578 可在 6A 的电流下将 10V 至 60V 的输入电压转换为 5V 输出电压。通过简单更改 UVLO 电阻将最小输入电压降低至 6V。
特性
- 宽输入电压范围为 4.5V 至 60V
- 600mV 参考电压,准确度为 1%
- 可编程 UVLO 和滞后
- 具有电压前馈的电压模式控制
- 100kHz 至 600kHz 之间的可编程频率
- 具有集成热补偿的低侧 FET 传感过流保护和高侧 FET 传感短路保护
- 可编程闭环软启动
- 支持预偏置输出
- 利用滞后在 165℃ 时进行热关断
- 电压跟踪
- 电源良好
- 8.0V 和 3.3V LDO 输出
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the TPS40170EVM-578 Evaluation Module | 2011-1-24 | |||
证书 | TPS40170EVM-578 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |