TPS40075EVM-001

12V 输入、1.5V 输出的 15A 评估模块

TPS40075EVM-001

立即订购

概述

The TPS40075EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed1.5 V output at up to 15 A from a 12 V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS40075 High Frequency Synchronous BUCK Controller with Remote Sense and Enable.

特性
  • 10 V to 14 V Input Range
  • 1.5 V Fixed Output, Adjustable with Single Resistor
  • 15 A DC Steady State Output Current
  • 400 kHz Switching Frequency
  • Single Main Switch MOSFET and Single Synchronous Rectifier MOSFET Single
  • Component Side, Surface Mount Design on a 3" x 3" Evaluation Board
  • Four Layer PCB with All Components on Top Sside
  • Convenient Test Points for Probing Critical Waveforms and Non-Invasive Loop Response Testing
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40075 具有电压前馈的 4.5V 至 28V 同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS40075EVM-001 — 12V 输入、1.5V 输出的 15A 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS40075EVM-001 12V 输入、1.5V 输出的 15A 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS40075 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-25
证书 TPS40075EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持