TPS40055EVM-002

宽输入范围转换器提供 5V、2A

TPS40055EVM-002

立即订购

概述

The TPS40055EVM−002 wide range input dc-to-dc converter uses the TPS40055 synchronous rectifier controller to step down a 10-V to 40-V input to 5 V. The output current is 3 A with an input of 10 V and should be linearly derated to 2 A at VIN = 40 V. The TPS40055 is used because it offers a variety of user programmable functions such as operating frequency, soft start, voltage feed-forward, high-side current limit, and external loop compensation. This controller provides a regulated 10-V gate drive supply which feeds the bootstrap charging circuit for the high-side N-channel MOSFET along with a driver for the low-side synchronous rectifier MOSFET. The device operation is specified in the TPS40055 datasheet

特性
  • Operates from an input source varying from 10 VDC to 40 VDC
  • Output current 3 A with VIN = 10 V, 2 A with VIN = 40 V
  • Low cost high voltage conversion
DC/DC controllers
TPS40054 宽输入 (8V-40V) 最高频率 1 MHz 的同步降压控制器,仅用作源控制器 TPS40055 具有拉/灌电流能力且频率高达 1MHz 的宽输入(8V 至 40V)同步降压控制器 TPS40057 宽输入 (8V-40V)、频率高达 1MHz 的同步降压控制器,具有预偏置的输出驱动/吸入

 

MOSFET
CSD17510Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、5.2mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET CSD17522Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、8.1mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS40055EVM-002 — 宽输入范围转换器提供 5V、2A

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS40055EVM-002 宽输入范围转换器提供 5V、2A

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS40055EVM-002 EVM 2004-3-3
证书 TPS40055EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持