TPS389C0XEVM

TPS389C0x 评估模块

TPS389C0XEVM

立即订购

概述

TPS389C0X 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 TPS389C0x 器件的平台,该器件是一款集成式多通道过压和欠压监控器,具有 Q&A 看门狗和 I²C 可编程性,采用 16 引脚 WQFN 封装。TPS389C0XEVM 可评估 3 通道 TPS389C03-Q1 多通道监控器。该器件默认采用预编程的 OTP 选项,但可以通过 I²C 对其进行重新编程,从而实现不同的看门狗时序以及不同的阈值电压和容差百分比。EVM 包括 I²C 接口插头、用于创建多个轨电压的 LDO 和为实现出色灵活性而专门放置在 EVM 上的跳线。该 EVM 旨在与 TPS389C0xQ1 的其他型号搭配使用(最多 6 个通道)。有关详细信息,请参阅用户指南。

特性
  • 多通道 I²C 可编程电压监视器
  • 具有 I²C 可编程时序的 Q&A 看门狗
  • 可连接多通道电压序列发生器
  • 可采用不同封装选项并与不同型号搭配使用
  • 具有不同的输出拓扑(漏极开路或推挽)
  • 可提供板载 1.2V 和 1.8V I²C 电压
复位及看门狗 IC
TPS389C03-Q1 具有 Q&A 看门狗的汽车级 3 通道过压和欠压 I²C 可编程监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS389C0XEVM — TPS389C0x evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS389C0XEVM TPS389C0x evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS389C0xEVM 具有看门狗和 I2C 的多通道电压监控器评估 模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-14
证书 TPS389C0XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-11-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持