TPS386040EVM
TPS386040 四路电源电压监控器评估模块
TPS386040EVM
概述
TPS386040EVM 可提供对四个电源(包括一个负电源)进行监控和定序所需的功能。该 EVM 还提供了 I2C 接口,便于与 USB-GPIO 适配器配合使用。
特性
- 4 个完整的 SVS 模块位于单个芯片平台上
- 可编程延迟时间
- 极低静态电流:12µA(典型值)
- 低至 0.4V 的可调节阈值
- SVS-1:手动复位 (MR) 输入
- 看门狗定时器和专用输出
- 用于负电压感应的电压基准
复位及看门狗 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | User's Guide for the TPS386000 and TPS386040 EVM | 2009-9-10 | |||
| 证书 | TPS386040EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |