TPS386000EVM-736
TPS386000 四路电源电压监控器评估模块
TPS386000EVM-736
概述
TPS386000EVM-736 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 20 引脚 QFN 封装的 TPS386000 四路电源电压监控器。TPS386000EVM-736 可以进行定制,更改电阻值可监控高于 0.4V 的电压,包括使用 SENSE4H 和 SENSE4L 输入进行窗口监控和正负监控。TPS386000EVM-736 还可评估芯片的内部看门狗定时器、手动复位和时间延迟功能。
特性
- 4 个完整的 SVS 模块位于单个芯片平台上
- 可编程延迟时间:1.4ms 至 10s
- 极低静态电流:12uA(典型值)
- 阈值准确度:0.25%(典型值)
- SVS-1:手动复位 (MR) 输入
- SVS-1、2、3:低至 0.4V 的可调节阈值
- SVS-4:任何正/负电压的可调节阈值 VREF (1.2V)
- SVS-4:窗形比较器
- 看门狗定时器配有专用输出
复位及看门狗 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS386000EVM-736 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | TPS3860xxEVM-736 User's Guide | 2011-3-29 |