TPS3850EVM-781
具有窗口看门狗计时器的 TPS3850 的高精度监控器评估模块
TPS3850EVM-781
概述
TPS3850EVM-781 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估采用集成看门狗计时器的 TPS3850 低静态电流 (Iq)、0.8% 精度的监视器的运行情况和性能。
特性
- 高阈值精度:0.8%
- 用户可编程看门狗计时器
- 用户可编程复位延迟
- 漏极开路复位输出
- 独立开漏看门狗输出
复位及看门狗 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS3850EVM-781 Evaluation Module | 2016-10-24 | |||
| 证书 | TPS3850EVM-781 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |