TPS3847085EVM-577

电压监视器评估模块

TPS3847085EVM-577

立即订购

概述

The TPS3847085EVM-577 is a fully assembled and tested Evaluation Module (EVM) for evaluating the TPS3847085 supervisor. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications. Connectors and test points are provided for convenience.

特性
  • Ultra-Low Supply Current: 380nA
  • Wide Supply Voltage Range: 4.5V to 18V
  • High threshold accuracy : 2.5%
  • Internal Hysteresis: 10%*Vt
  • Push Pull output, 15ms delay timing
  • Factory trimmed fixed voltage thresholds
  • Temperature Range: -40C to +85C
  • Packages: 2x2mm SON , SOT23
电源电压监控器
TPS3847 用于 12V 电压轨的 380nA 电压监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3847085EVM-577 — 18V、400nA 电压监视器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS3847085EVM-577 18V、400nA 电压监视器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS3847085EVM-577 User's Guide 2014-8-4
证书 TPS3847085EVM-577 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持