TPS3842EVM
TPS3842 评估模块
TPS3842EVM
概述
TPS3842EVM 是一款适用于 TPS3842-Q1 和 TPS3842 系列电压监控器的评估模块 (EVM)。该 EVM 旨在为 TPS3842 和 TPS3842-Q1 器件的所有输入和输出引脚提供示例设计和测试点,以便捕获测量结果并熟悉该器件。
特性
- 宽电源电压范围:1.9V 至 42V
- VDD、SENSE 和 RESET 的电压额定值为 42V
- 低静态电流:850nA(典型值)
- 高阈值精度:0.5%(典型值)
- 通过 CTR 引脚实现电容器可编程可调节延时时间
- 通过 CTS 引脚实现电容器可编程抗尖峰脉冲延时时间
电源电压监控器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS3842 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-6-4 |
证书 | TPS3842EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2024-4-15 |