TPS3839K33EVM-112

TPS3839K33 评估模块

TPS3839K33EVM-112

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS3839K33EVM-112 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3839K33 Ultra-Low 150nA, Ultra-Small Voltage Supervisor. The EVM is a fully assembled, stand alone evaluation module containing an IC for a single voltage monitoring and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特性
  • 2% Accuracy
  • Ultra low Supply Current: 250nA
  • Operating Supply Voltage: 0.6V-6.5V
  • Push-Pull RESET output
  • 1.0 x 1.0mm µSON DQN Package
  • SOT23-3 DBZ Package
复位及看门狗 IC
TPS3839 超低功耗电源电压监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3839K33EVM-112 — TPS3839K33 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS3839K33EVM-112 TPS3839K33 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS3839K33EVM-112 Evaluation Module 2012-7-17
证书 TPS3839K33EVM-112 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持