TPS382-Q1EVM

集成看门狗的 TPS382x-Q1 电压监控器评估模块

TPS382-Q1EVM

立即订购

概述

TPS382-Q1EVM 评估模块 (EVM) 包含五种不同的 TPS382x-Q1 器件,可用于评估和测试该产品系列的不同特性。  此 EVM 包含的器件具有 2.5V、3V、3.3V 和 5V 固定监测电压、看门狗输入、手动复位、正负复位输出以及漏极开路和推挽复位功能。

特性
  • 五种不同的 TPS382x-Q1 器件
  • 看门狗输入
  • 手动复位跳线
  • 推挽或漏极开路输出
复位及看门狗 IC
TPS3820 具有 0.2s 看门狗和手动复位功能的低电平有效、推挽式电压监控器(复位 IC) TPS3820-Q1 具有 0.2 s 看门狗和手动复位功能的低电平有效、推挽式汽车电压监控器(复位 IC) TPS3823 具有 1.6s 看门狗和手动复位功能的低电平有效、推挽式电压监控器(复位 IC) TPS3823-Q1 具有 1.6s 看门狗和手动复位功能的低电平有效、推挽式汽车电压监控器(复位 IC) TPS3824 具有看门狗和手动复位功能的高电平有效、低电平有效、电压监控器(复位 IC) TPS3824-Q1 具有看门狗和手动复位功能的高电平有效、低电平有效、汽车电压监控器(复位 IC) TPS3825 具有手动复位功能的电压监控器(复位 IC) TPS3825-Q1 具有手动复位功能的汽车电压监控器(复位 IC) TPS3828 带看门狗计时器的电压监控器 TPS3828-Q1 具有看门狗计时器的汽车类电压监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS382-Q1EVM — 具有集成看门狗的 TPS382x-Q1 电压监控器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS382-Q1EVM 具有集成看门狗的 TPS382x-Q1 电压监控器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS382-Q1EVM (MSA011) Voltage Supervisor User Guide 2016-10-26
证书 TPS382-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持