TPS3808G01Q1EVM

TPS3808G01-Q1 汽车电压监控器评估模块

TPS3808G01Q1EVM

立即订购

概述

TPS3808G01Q1EVM 是一款适用于 TPS3808G01-Q1 电压监控器的评估模块 (EVM)。该 EVM 的电源电压范围为 1.8V 至 6.5V。它为所有器件输入和输出引脚提供输入连接。提供的测试点支持用户在使用示波器或万用表测量时按需要进行额外接地连接。

特性
  • 符合汽车应用要求
  • 带可调延迟时间的上电复位 (POR) 发生器:1.25ms 至 10s
  • 极低静态电流:2.4μA(典型值)
  • 高阈值精度:0.5%(典型值)
  • 提供适用于标准电压轨的 1.2V 至 5V 固定阈值电压且可调节电压低至 0.4V
  • 手动复位 (MR) 输入
  • 漏极开路复位输出
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 小型 SOT-23 封装和 WSON 封装
  • 访问所有器件引脚
  • 支持将复位信号连接至外部器件
复位及看门狗 IC
TPS3808-Q1 汽车类低静态电流可编程延迟监控器 TPS3808E 具有可编程延迟和手动复位功能的 600nA 超低静态电流监控器 TPS3808E-Q1 具有可编程延迟和手动复位功能的汽车级 600nA 超低静态电流监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3808G01Q1EVM — TPS3808G01-Q1 汽车类电压监控器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS3808G01Q1EVM TPS3808G01-Q1 汽车类电压监控器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS3808G01-Q1EVM (MSA025) Voltage Supervisor User Guide 2016-10-27
证书 TPS3808G01Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持