TPS376XEVM
适用于具有 BIST 功能的 65V 过压和欠压检测器的 TPS3762-Q1 评估模块
TPS376XEVM
概述
TPS376XEVM 是一款适用于 TPS3762-Q1 电压监控器的评估模块 (EVM)。该系列是汽车级器件,支持欠压和过压监控器并具有内置自检功能。TPS376XEVM 出厂时预装了 TPS3762D02OVDDFRQ1 器件,但可以与任何 TPS3762-Q1 型号搭配使用。TPS376XEVM 提供与所有输入和输出引脚的连接。提供的测试点支持用户在使用示波器或万用表测量时按需要进行额外连接。
特性
- 支持所有引脚排列和可调型号
- 可轻松访问输入/输出的测试点
- 可定制的复位延迟
电源电压监控器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS376X 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-10-12 |
证书 | TPS376XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-10-5 |