TPS3704Q1EVM
TPS3704 紧凑型多通道窗口监控器评估模块
TPS3704Q1EVM
概述
TPS3704 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 TPS3704-Q1 的平台,TPS3704-Q1 是一款采用 8 引脚 Small Outline Transistor (SOT-23) DDF 封装的多通道窗口监控器和复位 IC。TPS3704Q1EVM 可以监控单、双、三和四电压轨。该 EVM 的输入电压高达 6V。
可以通过专门放置的跳线将输出信号 (/RESETx) 设置为输入电压电平或独立设置为任何电压电平(在工作范围内),从而实现更大的灵活性。有关详细信息,请参阅用户指南。
特性
- 适应多种通道型号(单、双、三和四电压监控)
- 具有不同的输出拓扑(漏极开路或推挽)
- 可以直接监控电压轨,也可以拆分被监控的电压轨
- 可选择通过跳线在所有 /RESET 输出上使用不同的上拉电压
- 可选择使用 RC 输入滤波器(通过跳线)来监控输入电压,从而实现噪声抑制
- 8 引脚 SOT-23 DDF 封装
复位及看门狗 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS3704Q1EVM 电压监控器用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-10-3 |
证书 | TPS3704Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-1-22 |