TPS3703Q1-A4120EVM
TPS3703-Q1 具有复位延时的高精度窗口监控器评估模块
TPS3703Q1-A4120EVM
概述
TPS3703Q1-A4120 评估模块 (EVM) 可以最大限度地测试 TPS3703-Q1 器件的功能。TPS3703-Q1 是一款高精度窗口监控器或复位 IC,采用 6 引脚极薄小轮廓无引线 (WSON) 封装。TPS3703-Q1 包括一个 CT 引脚,用于在每个器件设计的两个可用复位延时之间进行选择,或通过将电容器接地来调整复位延时。通过单独的 SENSE 输入和 VDD 引脚,可实现安全关键型和高可靠性系统所需的冗余。手动复位允许进行排序或硬复位。
特性
- 固定窗口阈值
- 固定和可调节延时选项
- 内部故障抗扰性
- 复位锁存功能
- TPS3703-Q1 封装:6 引脚 WSON (1.5 mm × 1.5 mm)
- 高阈值精度
复位及看门狗 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS3703Q1-A4120EVM User's Guide | 2018-8-21 | |||
| 证书 | TPS3703Q1-A4120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-3-29 |