TPS37-ADJ-CALC

TPS37、TPS38 和 TPS3760 可调电阻器和延时时间计算器

TPS37-ADJ-CALC

下载

概述

该计算器工具指导用户完成 TPS37/38 双通道监控器可调型号的设计过程。这些器件的默认电压阈值和迟滞电平分别设置为 800mV 和 2%,但可以通过添加电阻器进行调节。该工具会根据用户输入的所需规格来推荐电阻值。该工具还提供了根据所需复位延时时间和检测延时时间的建议电容值的额外计算。
特性
  • 特定于用例的工具,用于计算所需阈值电压的电阻值
  • 适用于所有开漏低电平有效型号的选项,包括 TPS37A、TPS38A、TPS38J 和 TPS3760
  • 多个输入字段,用于输入每个通道的受监控电源轨电压、所需的迟滞电平、上拉电阻、VDD 等
  • 为了清晰起见,并为了方便用户使用,这里提供了变量定义和建议值。
  • 每次无法满足用户规范时显示的错误消息
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

设计工具

TPS37-ADJ-CALC TPS37, TPS38, and TPS3760 adjustable-resistor and time-delay calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源电压监控器
TPS37 具有超低静态电流和延时功能的 65V 窗口监控器 TPS37-Q1 具有超低静态电流和延时功能的汽车 65V 窗口监控器 TPS3760 具有感应功能、超低静态电流和延迟的 65V 过压或欠压监控器 TPS3760-Q1 具有感应功能、超低 IQ 和延迟的汽车类 65V 过压或欠压监控器 TPS38-Q1 具有超低静态电流和延时功能的汽车类 65V 双通道监控器
硬件开发
评估板
TPS3760EVM 适用于 TPS3760 具有检测功能、IQ 和延迟的 65V 过压或欠压监控器的评估模块 TPS37AQ1EVM 用于具有超低 IQ 和延时功能的 65V 窗口监控器的 TPS37 评估模块

TPS37-ADJ-CALC TPS37, TPS38, and TPS3760 adjustable-resistor and time-delay calculator

close
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2022-8-31
产品
电源电压监控器
TPS37 具有超低静态电流和延时功能的 65V 窗口监控器 TPS37-Q1 具有超低静态电流和延时功能的汽车 65V 窗口监控器 TPS3760 具有感应功能、超低静态电流和延迟的 65V 过压或欠压监控器 TPS3760-Q1 具有感应功能、超低 IQ 和延迟的汽车类 65V 过压或欠压监控器 TPS38-Q1 具有超低静态电流和延时功能的汽车类 65V 双通道监控器
硬件开发
评估板
TPS3760EVM 适用于 TPS3760 具有检测功能、IQ 和延迟的 65V 过压或欠压监控器的评估模块 TPS37AQ1EVM 用于具有超低 IQ 和延时功能的 65V 窗口监控器的 TPS37 评估模块

发布信息

Creation of TPS37, TPS38, and TPS3760 design calculator.

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持