TPS3424EVM

TPS3424 评估模块

TPS3424EVM

立即订购

概述

TPS3424 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS3424 和 TPS3423 按钮系列产品。该电路板旨在为 TPS3424 和 TPS3423 器件的所有输入和输出引脚提供示例设计和测试点,以便捕获测量结果并熟悉该器件。

特性
  • 工作电压范围:1V 至 6V
  • 可配置的输入和输出,以适应 TPS3424 和 TPS3423 的所有输入和输出拓扑
  • 提供多种电容器选项,以支持不同的时序配置
  • 按钮引脚上的 HBM ESD 等级:10kV
复位及看门狗 IC
TPS3423 具有长按短按差异的毫微功耗双通道按钮控制器 TPS3424 具有可编程延迟的毫微功耗按钮控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3424EVM — TPS3424 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS3424EVM TPS3424 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS3424 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-10
证书 TP3424EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-9-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持