TPS3421EGEVM-156

TPS3421EG 评估模块

TPS3421EGEVM-156

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS3421EGEVM-156 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3421 Dual Channel Push Button Reset Timer. The TPS3421 is a low-current, ultra-small, push-button controller IC. The device uses a long timing setup delay to provide the intended system reset, and avoid resets from short push-button closures or key presses. This reset configuration also allows for differentiation between software interrupts and hard system resets. The EVM contains an IC for system resetting solutions and header connectors for easy connection to external test and application circuitry. The TPS3421EGEVM-156 board can be modified to evaluate the TPS3420 and TPS3422. See the TPS3421EGEVM-156 User’s Guide for more information.

特性
  • Very Small 1.45mm x 1mm SON package
  • Dual Push Button Inputs
  • User selectable delay: 0s, 4s, 7.5s
  • Low supply current: 500nA
  • Fixed timeout pulse at /RST: 400ms
  • Active-low, open-drain output
复位及看门狗 IC
TPS3420 具有可配置延迟的双通道按钮控制器 TPS3421 具有可配置的延迟和复位脉冲的双通道按钮控制器 TPS3422 具有可配置的延迟和复位脉冲的单通道按钮控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3421EGEVM-156 — TPS3421EG 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS3421EGEVM-156 TPS3421EG 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS3421EGEVM-156 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS3421EGEVM-156 Evaluation Module 2012-9-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持