TPS2H000EVM

TPS2H000-Q1 双通道智能高侧开关评估模块

TPS2H000EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS2H000-Q1 评估模块包含一个 TPS2H000-Q1 集成电路 (IC),支持双通道高侧开关应用。此 EVM 旨在促进适用于电阻、电容、电感负载的 TPS2H000-Q1 的评估。
TPS2H000-Q1 系列是受到全面保护的双通道高侧电源开关,具有集成式 NMOS 功率 FET 和电荷泵。
全面的诊断和高精度电流传感特性可实现对负载的智能控制。外部可编程电流限制可限制浪涌或过载电流,从而提高整个系统的可靠性

特性
  • 高精度电流传感
  • 可调节电流限制(利用外部电阻器)
  • 根据 AECQ100-12 进行了测试
高侧开关
TPS2H000-Q1 具有可调节电流限制的 40V、1Ω、2 通道汽车类智能高侧开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2H000EVM — TPS2H000-Q1 双通道智能高侧开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2H000EVM TPS2H000-Q1 双通道智能高侧开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2H000EVM User Guide 2016-9-19
证书 TPS2H000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持